DIN Schienen Halter, DRS


DIN Schienen Halter, DRS
Mounting brackets to install earthing strips and rails. Available flat or inclined.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Halter zur Befestigung von DIN und anderen Schienen.
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 20 Stück.
Spezifikationen
Dicke | 0.07in |
Dicke | 1.8mm |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.