Aufbewahrungs- und Transportwagen, ETT


Aufbewahrungs- und Transportwagen, ETT
Aufbewahrungs- und Transportwagen für vertikale Trennung, Transport und einfache Handhabung der Schaltschrankpaneelen wie Montageplatten, Türen und Seiten-/Rückwänden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Material: Stahlblech; strukturierte Pulverbeschichtung RAL 7024
- Paneelenstützen: Stahlblech, strukturierte Pulverbeschichtung RAL 3020
- Bodenblech: Kunststoff
- Tragfähigkeit: 500 kg
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.