Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Edelstahl Einzelschrank eintürig, EKSS

Die EKSS-Baureihe von kompakten Edelstahl-Schaltschränken mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können. Diese Schaltschrank-Baureihe eignet sich, je nach Ausführung, für nahezu jede Umgebung.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IEC 61439

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Gehäusestärke 0.06in
Türstärke 0.08in
Gehäusestärke 1.5mm
Türstärke 2mm
Oberfläche Gebürstet
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.