Edelstahldeckel, MPPS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Edelstahldeckel, MPPS
Ein Paneel aus Edelstahl für ein Pult aus Stahlblech ist in bestimmten Umgebungen eine kostengünstige Alternative für ein Pult komplett aus Edelstahl. Ein Paneel aus Stahlblech würde z. B. schnell beschädigt, wenn Bediener chemischen Stoffen ausgesetzt sind und diese während des Betriebs und der Wartung auf das Pult übertragen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Ersetzt die Standardpaneele am Pultaufsatz MPC(S) für rauhe Umgebungen (Korrosion, starke Abnutzung).
- Material: 2 mm vorgeschliffenes Edelstahl AISI 304.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in |
| Dicke | 2mm |
| Oberfläche | Gebürstet |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.