Einzelabdeckplatte mit Ausschnitten, UICP-S


Einzelabdeckplatte mit Ausschnitten, UICP-S
Diese geschlitzte Abdeckung ist ideal für den Einbau von modularen Bauteilen geeignet, da die Bearbeitung bereits erfolgt ist, wodurch unnötige Kosten entfallen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird in den UFCP Rahmen montiert, die Höhe der Abdeckung beträgt 150 mm.
- Material: PVC.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | PVC |
Farbcode | RAL 7035 |
Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.