Edelstahl Seitenwände, SPMS


Edelstahl Seitenwände, SPMS
Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Edelstahl Seitenwände. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert.
- Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCSS. IP66 | TYP 4X, 12 in Kombination mit MCSS-HP.
- Verpackungseinheit: 2 Seitenwände mit Montagezubehör.
- Material: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
Spezifikationen
Dicke | 1.5mm |
Dicke | 16ga |
Oberfläche | Gebürstet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.