Seitenwände, SPME
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Seitenwände, SPME
Diese Seitenwände schließen die Seiten von einzelnen oder gereihten EMC-Schränken, um die installierten elektrischen Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen zu schützen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Schließen der Seiten von MCSE Schränken. Ausgestattet mit einer durchgängigen, leitenden PU-EMV-Dichtung, die EMV und IP gewährleistet.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, nur auf der Außenseite.
- Schutzart: IP 54 | TYPE 12.
- Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Spezifikationen
| Dicke | 0.06in |
| Dicke | 1.5mm |
| Farbe | Hellgrau |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.