Seitlich montierbares Modul, WO60
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Seitlich montierbares Modul, WO60
Seitlich montierbares Modul, das die Breite des Sammelschienenadapters um 9 mm verlängert.
Industrie-Standards
GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Seitlich montierbares Modul für Sammelschienenadapter, beidseitig anschließbar.
- Abmessung: 9 × 200 × 63 mm.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Zertifikate: GL.
- Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side
- Package Quantity: 10
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.