Seitlich montierbares Modul, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Seitlich montierbares Modul, WO60
Seitlich montierbares Modul, das die Breite des Sammelschienenadapters um 9 mm verlängert.
Industrie-Standards
GL
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Seitlich montierbares Modul für Sammelschienenadapter, beidseitig anschließbar.
 - Abmessung: 9 × 200 × 63 mm.
 - Verpackungseinheit: 10 Stück.
 - Zertifikate: GL.
 - Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side
 - Package Quantity: 10
 
Spezifikationen
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.