Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Segregation plates Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Trennwände, SGPZ

Mit dieser Montageplatte kann der Raum zwischen Oberteil und Pulteinheit getrennt werden. Es kann bei Bedarf auch für die Montage zusätzlicher Komponenten verwendet werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.12in
Dicke 3mm
Oberfläche Beschichtet
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.