Flache Schnellverriegelungs-Dichtungsplatte, Einlege-Scharnierabdeckung


Flache Schnellverriegelungs-Dichtungsplatte, Einlege-Scharnierabdeckung
Die flache Schnellverriegelungs-Dichtungsplatte mit Einlege-Scharnierabdeckung wurde exklusiv für den schnellen und einfachen Zugang zum Kabelkanal-Innenbereich ohne Werkzeugeinsatz entwickelt.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged Cover Quick-Release Flat Sealing Plate was exclusively designed for quick and easy access to the wireway interior without using a tool
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Oberfläche | Verzinkt; Pulverbeschichtet |
Farbe | Grau |
Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.