Anreihdichtung für IP66, HPPG01
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Anreihdichtung für IP66, HPPG01
Diese Trennwände zum Anreihen verdichten den Abstand zwischen zwei Schränken mit Schutzart IP66, um diese Schutzart einzuhalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 Abdichtung für MCS-HP / MCSS-HP in Kombination mit CCI06 und CCM04.
- Material: EPDM, 5 mm Stärke.
- Verpackungseinheit: 1 Pad, das mit allen Schrankabmessungen kompatibel ist.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.