Sockel / Bodenmontagerahmen, UPP


Sockel / Bodenmontagerahmen, UPP
Dieser Polyester-Bodenrahmen sorgt für zusätzlichen Platz und eine sichere Befestigung des Schranks am Boden. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Rahmen zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Gehäuse und Sockel werden zusammen am Boden verankert. Befestigungspunkte sind an der Innenseite des Bodenpaneels vorhanden.
- Material: Glasfaserverstärktes Polyester.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Sockel, Metallstreben M12, U-Profile, Gegenprofile und Montagematerial.
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Polyester |
Farbcode | RAL 7035 |
Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.