Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP


Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP
Dieses Profil wirkt als Stabilisator und ermöglicht eine Verlegung von Kabeln zwischen gereihten Schränken, eine ideale Lösung, wenn Kabel unterhalb des Schranks installiert werden müssen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Stabilisierung von Sockeln wenn Kabel zwischen angereihten Schränken verlegt werden. Bei 200 mm Sockeln können PCP in drei verschiedene Höhen montiert werden; Oben, mittig und am Boden. Das Lochraster für Kafigmuttern und Schrauben M5x10 erlaubt es weiteres Zubehör zu montieren.
- Material: 2 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 2mm |
Dicke | 14ga |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7022 |
Farbe | Umbragrau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.