Flache geschlossene Abdeckplatte, UFCP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flache geschlossene Abdeckplatte, UFCP
Diese Polyester-Frontabdeckung ist glatt und lässt sich leicht bearbeiten. Elektrische Anschlüsse und Kabel sind geschützt, sodass Operationen im Außenbereich sicher durchgeführt werden können.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Einfache vordere Abdeckplatte zum Schutz der im Schaltschrank montierten Komponenten Abstand zwischen UFCP und Schranktür: 39 mm; 49 mm für UCP750 und höher Umkehrbare Montageposition, um den Abstand zwischen UFCP und Schranktür um 30 mm zu vergrößern. Die Abdeckplatte kann mit dem UHS-Zubehör montiert werden, sodass der Benutzer Zugang zu den Komponenten bzw. zum Kabelmanagement erhält, ohne die Abdeckplatte entfernen zu müssen.
- Material: Polyester.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Abdeckplatte, Befestigungswinkel, 1 Verschluss mit Vierteldrehung, Montagematerial.
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Polyester |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.