Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Painted steel front panels Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Stahlblech-Frontplatten lackiert, PAC

Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank, und mit ihr werden leere Abschnitte innerhalb von 19"-Profilsystemen abgedeckt, um die Ästhetik des Schranks zu erhalten. Sie kann auch bearbeitet werden, um bei Bedarf Geräte zu montieren.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 3mm
Dicke 11ga
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.