OICP-Bediengehäuse mit Tiefenaufbauprofilen, OIDES
OICP-Bediengehäuse mit Tiefenaufbauprofilen, OIDES
Der Bedienerschnittstellen-Schaltschrank OIDES aus Aluminium mit klappbarem Aufsetzrahmen hat ein vorgearbeitetes Lochmuster zur Befestigung eines gewünschten Schwenkarms sowie eine abnehmbare Frontplatte mit Schutzart IP 65. Der Aufsetzrahmen erweitert die Paneeltiefe um 55 mm. Die Komponenten können dank der abnehmbaren Frontplatte leicht montiert werden, sind aber auch durch Öffnen des klappbaren vorderen Aufsetzrahmens leicht zugänglich. Seitengriffe am Schaltschrank ermöglichen das einfache Bewegen des Schranks in die gewünschte Arbeitsposition. Das Aluminiumgehäuse leitet mehr Wärme ab als ein Stahlblechgehäuse, wodurch keine zusätzliche Belüftung erforderlich sein könnte.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: OICP-Bediengehäuse mit Tiefenaufbauprofilen. Es vergrößert die Tiefe des OICP-Paneels um 55 mm.
- Material: Gehäuse und Aufbauprofile : Al Mg Si05. Ecken: Al Si12.
- Schutzart: Entspricht IP 65.
- Oberfläche: Gehäuse, Aufbauprofile und Rückwand: anodisiertes Aluminium. Ecken: RAL 7016.
- Verpackungseinheit: OICP-Bediengehäuse mit Rückwand, Tiefenaufbauprofilen, externen Scharnieren und Schließsystem.
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Farbe | Anthrazitgrau |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7016 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.