Nippel, Einlege-Scharnierabdeckung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Nippel, Einlege-Scharnierabdeckung
Die Einlege-Scharnierabdeckungsnippel werden zur Einstellung der Kabelkanallänge verwendet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged Cover Nipples are used for adjusting wireway length
Spezifikationen
| Farbcode | ANSI 61 |
| Oberfläche | Verzinkt; Pulverbeschichtet |
| Farbe | Grau |
| Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.