Montageprofile für SHT, SHTP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageprofile für SHT, SHTP
Diese Stahlprofile ermöglichen die Montage einer Teleskop-Ablage in Teiltiefe.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Profile, Teleskop-Geräteböden SHT in voller oder Teiltiefe zu montieren. Erlaubt z.B. den Einbau eines 600 mm Bodens in einen 800 mm tiefen Schrank. Sie werden direkt an die Schrankprofile montiert. Auf ganzer Höhe in 12,5 mm Schritten verstellbar.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm |
| Dicke | 16ga |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.