Montageplatten Scharnier Set, MPH
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten Scharnier Set, MPH
Mit an einer Montageplatte montierten Scharnieren kann eine zusätzliche Montagefläche erzeugt werden, während der Zugang zum Innern des Schranks beibehalten wird. Geräte, die regelmäßig gewartet oder geprüft werden müssen, können an der Vorderseite des Schranks installiert werden, wo sie besser zugänglich sind.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt es die Montageplatte in einem Winkel von bis zu 105º zu schwenken.
- Verpackungseinheit: 1 Set mit Zubehör für eine Montageplatte.
- Montagemöglichkeiten: Immer in Kombination mit Trägerschiene CB zu verwenden.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.