Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Mounting angles (19") fixing brackets Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Montagewinkel für 19"-Profile, DND

Diese schnell und einfach zu montierenden Halterungen für die Befestigung von 19"-Profilen bieten Raum an der Vorderseite von 600 mm-Pulten und ermöglichen, dass Geräte werkseitig oder vor Ort installiert werden können.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.