Montagewinkel (19"), DNN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montagewinkel (19"), DNN
Bei Einsatz dieser Profile können 19"-Geräte problemlos in Pulte entweder werksseitig oder vor Ort eingebaut werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Um 19" oder Teil-19'' Zubehör in 800 mm breiten Schränken zu installieren. Zum Einbau müssen DNB- Einbausätze verwendet werden. Bei 600 mm breiten Schränken müssen DND-Einbausätze verwendet werden.
- Material: 2mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Stück
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in |
| Dicke | 2mm |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.