Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Locking system for lift handles Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Schlosseinsätze, LHC

Die Verriegelungselemente und Zylinder können unabhängig am Hebegriff montiert werden, um viele Kombinationen zu ermöglichen. Dadurch wird die Anzahl der zu lagernden Griffe reduziert.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Breite 0.91in
Höhe 1.46in
Breite 23mm
Höhe 37mm
Tiefe 41mm
Farbe Schwarzgrau
Oberfläche Glatt-matt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.