Hebegriff Schlossabdeckung, LLHS


Hebegriff Schlossabdeckung, LLHS
Dieser Hebegriff sorgt dafür, dass der Schrank leicht geöffnet werden kann, und er verhindert durch verschiedene Verriegelungsoptionen den Zugriff durch unbefugtes Personal.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Hebegriff für LHC-Einsätze/Halbschließzylindern.
- Material: Zamak.
- Verpackungseinheit: 1 Hebegriff.
- Montagemöglichkeiten: LHC Einsätze/Halbzylinder hinzufügen falls erforderlich.
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Zamak; Kunststoff |
Farbcode | RAL 7035 |
Oberfläche | Strukturiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.