Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

BEBCO2cr Product Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Spülsysteme mit kleinen Volumen für Gefahrenbereiche, HLA3

Über das Spül-/Drucksystem für große Volumen können mehrere Gehäuse mit einem Gesamtvolumen von bis zu 90 Kubikfuß (2.550 Liter) mit einem Schutzgas versorgt werden. Somit wird der Einsatz von Universalgehäusen in bestimmten Ex-Bereichen der Class 1, Division 1 und 2 ermöglicht.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

(Volume up to 90 cubic feet)

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Edelstahl 316L
Oberfläche Hammerschlag
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.