Kit Sequencing
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kit Sequencing
The 5 meter long sequence cable will allow to interface two E-NEXT air conditioners installed in the same cabinet; this two units will communicate with each other attraverso to the TX-i40 controller improving system reliability.
Details
Ressourcen
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.