1 HE Tastatur-Ablage, DKB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
1 HE Tastatur-Ablage, DKB
Die Tastaturschublade erleichtert den Betrieb mit einem PC oder ähnlichem Gerät, und sie kann leicht aufbewahrt werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Installation von schmalen 19"-Tastaturen für PCs, Server oder für Überwachungssysteme. Wird direkt in vorhandede 19"-Profile vorn und hinten montiert. Mit integriertem Mousepad und Mouseablage.
- Material: 1.25 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Tastaturablage mit Teleskopschienen und Montagematerial.
Spezifikationen
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.