Isolator für PE- bzw. neutrale Sammelschiene, TNS2
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Isolator für PE- bzw. neutrale Sammelschiene, TNS2
Isolator für eine PE- bzw. neutrale Sammelschiene. An der Halterung kann eine Sammelschiene mit einer Abmessung von 12x3 angebracht werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Isolator für 12x3-Sammelschiene, um eine neutrale oder isolierte PE-Sammelschiene zu schaffen.
- Verpackungseinheit: 2 Isolatoren, Schrauben und 1 Anschlussklemme für 35 mm².
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.