Interner Eckanreihsatz | Schaltschränke, CCM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interner Eckanreihsatz | Schaltschränke, CCM
Leicht werkzeuglos montierbare Halterungen, die ein sicheres und stabiles Anreihen garantieren, was besonders wichtig ist, wenn die Schränke angehoben werden müssen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für zusätzlichen Halt, wenn komplett bestückte Anreihschränke angehoben werden müssen. Können gemeinsam mit SPD-Trennwänden verwendet werden.
- Material: 3 mm verzinkter Stahl.
- Verpackungseinheit: 4 Halterungen mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung


Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.