Schließstange, FMB


Schließstange, FMB
Diese Anschlussleiste verbindet einen Systemstellantrieb mechanisch mit dem Slave-Türverriegelungssatz und sorgt dafür, dass die Slave-Tür nur dann geöffnet werden kann, wenn zuerst die Master-Tür geöffnet wurde.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für MCF/MCS-Schränke. Die Schließstange verbindet die abhängigen Türen mechanisch mit der Haupttür. Die Länge der Schließstange entspricht der Türbreite.
- Material: Stahlblech, verzinkt.
- Verpackungseinheit: 5 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 3mm |
Dicke | 11ga |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.