Einsätze, LI


Einsätze, LI
Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Einsätze zum Austausch mit der DIN 3 mm Doppelbart Standard-Schließung.
- Material: Zamak.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Oberfläche | Mühle |
Material | Zamak |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.