Innentür | Schaltschränke, DI


Innentür | Schaltschränke, DI
Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schranks montiert werden und verdecken so andere Komponenten und verhindern einen unbefugten Zugriff.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Die Innentür kann als eine weitere, an Scharnieren schwenkbare Montagefläche hinter einer Standardstahltür oder Sichttür dienen. Ein Einbauraum von 80 mm ist zwischen den Türen verfügbar, wenn sich die innere Tür in der vordersten Position befindet. Sie ist in 25 mm Schritten tiefenverstellbar. Die Standardmontageplatte kann bei Installation einer Innentür im Schrank verbleiben und bestückt werden. Tür ist mit 2 Schließungen 3 mm DIN Doppelbart ausgestattet.
- Material: 1.5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Tür mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 1.5mm |
Dicke | 16ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.