Innentür, ADIS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Innentür, ADIS
Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schranks montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig), 3 mm DIN DB Schlosseinsatz, Türen mit 800 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. 19"-Version ebenfalls verfügbar.
- Material: Tür 1,5 mm AISI 304 Edelstahl und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.
- Schutzart: IP 2XC.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.
Spezifikationen
| Oberfläche | Gebürstet |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.