Eintauchkühler, TCI
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Eintauchkühler, TCI
Industrielle Eintauchkühler bieten Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer robusten modularen Ausführung. Für eine qualitativ hochwertige Produktion kann eine Kühlpräzision von ±1 °F erreicht werden. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen für maximale Flexibilität. Der Eintauchkühler bietet ein umweltfreundliches Design mit Hochleistungskomponenten.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Hermetischer Scrollverdichter, gekühlt durch Kältemittel und mit thermischer Abschaltung.
- Messingleitungen für Kühlkreislauf.
- Spule, Verdampfer.
- Hocheffiziente Kondensatorspule.
- Axiallüfter.
- 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.