Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

REF_Photo_Range_TCI Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Eintauchkühler, TCI

Industrielle Eintauchkühler bieten Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer robusten modularen Ausführung. Für eine qualitativ hochwertige Produktion kann eine Kühlpräzision von ±1 °F erreicht werden. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen für maximale Flexibilität. Der Eintauchkühler bietet ein umweltfreundliches Design mit Hochleistungskomponenten.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE
  • UKCA
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.