180-Grad-Scharniere | Wandgehäuse, MMH


180-Grad-Scharniere | Wandgehäuse, MMH
Sobald die 180-Grad-Scharniere angebracht sind, öffnet sich die Tür vollständig zur Seite und bietet so uneingeschränkten Zugang für Arbeiten im Schrank, ohne dass an der Vorderseite Personal in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Die Scharniere erlauben einen Öffnungswinkel von bis zu 180º. Keine Bearbeitung notwendig.
- Material: Zamak.
- Verpackungseinheit: MMH02 – 2 Stück MMH03 – 3 Stück
Spezifikationen
Dicke | 2.5mm |
Dicke | 14ga |
Oberfläche | Beschichtet |
Material | Zamak |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.