Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PSF186_HDSwingOutRackFrame_m_sq.png Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Schwenkrahmen für schwere Lasten

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame allows 19-in. rack equipment to pivot out of the enclosure frame for better accessibility. The frames mount on hinges capable of 120-degree rotation. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into the frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame. Mounting supports for an 800-mm wide enclosure frame permit you to either center the rack-mounting frame or position it right or left. The frame can also pivot from either the left or the right for maximum flexibility.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 2.66mm
Dicke 12ga
Farbe Hellgrau
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.