Heavy Duty Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB-HD
Heavy Duty Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB-HD
These profiles, designed for mounting 19" vertical profiles, offer adjustable depth to accommodate various configurations. They are securely fastened to the enclosure’s frame to ensure robust fixation and are tested to withstand loads of up to 250 kg.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Description: For fitting 19" vertical profiles CIP/CIPD in 600 mm and 800 mm wide enclosures. Fully adjustable in depth.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Maximum Load: 2500N per pair.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.