Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Exas075Ss6 Hazardous Location Hole Seals Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Bohrungsdichtungen für Gefahrenbereiche, EXAS

Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. 42186

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE

2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

Sira 14ATEX3233U

IECEx

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx SIR 14.0073U

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl 316L
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.