Freilandsockel, PGM


Freilandsockel, PGM
Die Kabel können einfach durch den unterirdisch montierten Bodensockel geführt werden, sodass Kabel kanalisiert und damit schneller verdrahtet werden können.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Freilandsockel, Höhe: 1.000 mm. Aushubtiefe: 700-950 mm.
- Material: 2 mm galvanisierter Stahl.
- Oberfläche: RAL 7035 Polyester-Pulverbeschichtung.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Freilandsockel.
Spezifikationen
Dicke | 0.08in |
Dicke | 2mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Material | Verzinkter Stahl |
Farbe | Hellgrau |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.