Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

AGC Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kombinationsdichtung, AGC

Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.31in
Dicke 8mm
Farbe Schwarz
Material Polyethylenschaum
Oberfläche Glatt-matt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.