Kombinationsdichtung, AGC
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Kombinationsdichtung, AGC
Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Zu verwenden bei Anreihung von Wandgehäuse-Kombination (MAS / MAD / MAP). Kominationsdichtungen werden verwendet, um die Öffnungen der Flanschplatten miteinander zu verbinden.
 - Material: 8 mm Polyethylenschaum.
 - Verpackungseinheit: 2 Stück, mit Anreih-Befestigungsmaterial.
 
Spezifikationen
| Dicke | 0.31in | 
| Dicke | 8mm | 
| Farbe | Schwarz | 
| Material | Polyethylenschaum | 
| Oberfläche | Glatt-matt | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.