19"-Geräteträger, MTR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
19"-Geräteträger, MTR
Dieser Boden für 19"-Profile ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Befestigung an den Frontprofilen. Der Geräteträger kann nach vorne oder nach hinten hin ausgerichtet werden. Bei zusätzlicher Befestigung hinten kann er 100 kg tragen.
- Zusätzliche Informationen: Kann in Schwenkrahmen (SFS), offene Rahmen (BTN, WCF) und alle Racks und Wandgehäuse eingebaut werden.
- Material: 1,8 mm Stahlblech, ist zur Belüftung durchbrochen; Ecke aus 1,8 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 kompletter Satz mit Montagematerial.
- Max. loading: 150N
Spezifikationen
| Dicke | 0.07in |
| Dicke | 1.8mm |
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.