Flexibler Anschluss, Durchführung aus Edelstahl
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flexibler Anschluss, Durchführung aus Edelstahl
Feed-Through Stainless Steel Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment. Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees). Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run. Hypalon bellow with steel flanges. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment
- Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees)
- Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run
- Hypalon bellow with steel flanges
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spezifikationen
| Material | Gummibalg aus Hypalon-Gummi |
| Oberfläche | Strukturiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.