Gehäuse Mast-Besfestigung | Wandgehäuse, EPF
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Gehäuse Mast-Besfestigung | Wandgehäuse, EPF
Mit diesem Mastbefestigungssatz kann der Schrank an einer Vielzahl von Masten in gewünschter Höhe montiert werden.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Zubehör um Wandgehäuse an Masten zu montieren. Maximalen Belastung von 900N.
 - Material: Galvanisiertes Stahlblech.
 - Min Mast Durchmesser: 80 mm.
 - Maximum pole Durchmesser: 250 mm.
 - Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.
 
Spezifikationen
| Dicke | 3mm | 
| Dicke | 11ga | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Material | Baustahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.