Gehäuse Mast-Besfestigung | Wandgehäuse, EPF


Gehäuse Mast-Besfestigung | Wandgehäuse, EPF
Mit diesem Mastbefestigungssatz kann der Schrank an einer Vielzahl von Masten in gewünschter Höhe montiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zubehör um Wandgehäuse an Masten zu montieren. Maximalen Belastung von 900N.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Min Mast Durchmesser: 80 mm.
- Maximum pole Durchmesser: 250 mm.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 3mm |
Dicke | 11ga |
Oberfläche | Verzinkt |
Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.