Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EMC connection bottom plate Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EMV-Verbindungs-Bodenbleche, CBPE

Diese Bodenplatte dient zum Einbau von EMI-Kabeln in Standschränke und sorgt dafür, dass die EMV-Eigenschaften beibehalten werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.06in
Dicke 1.5mm
Oberfläche Beschichtet
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.