Erdungsband, ECFE


Erdungsband, ECFE
Dieses Erdungsband ist vorgeschnitten, verfügt über vorgestanzte Anschlusslöcher und erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Erdung von Schränken oder als Potentialausgleich zwischen Schrankteilen, Paneelen und Rahmen.
- Länge: 300 mm.
- Material: Verzinntes Elektrolyt-Kupfer 0,15 mm.
- Arbeitstemperatur: Bis zu 105ºC.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie den Anschlusssatz ECF für die Befestigung zum lackierten Rahmen.
Spezifikationen
Dicke | 0.006in |
Dicke | 0.15mm |
Material | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.