Erdungsverbindung für Paneele | Schaltschränke, ECP


Erdungsverbindung für Paneele | Schaltschränke, ECP
Dieser Erdungsanschlusssatz sorgt für einen guten Kontakt zwischen Erdungsleitungen und Montageplatten, Paneelen und Profilen. Der Satz erleichtert auch die Beschaffung und Installation.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erdungsbefestigung von Erdungsbändern und Erdungskabeln an Paneele, Montageplatten oder Profile.
- Verpackungseinheit: 10 Sätze.
Spezifikationen
Dicke | 4mm |
Dicke | 10ga |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Beschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.