Befestigung für Abwärtsführung, Durchführung aus Edelstahl
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Befestigung für Abwärtsführung, Durchführung aus Edelstahl
Befestigungen für Durchführungs-Abwärtsführungen aus Edelstahl werden zur Unterstützung eines Kabelkanallaufs in Deckenbalken oder Decken verwendet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Drop Hangers are used for supporting a wireway run in overhead beam or ceiling
Spezifikationen
| Oberfläche | Nr. 2B |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.